text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN ma1.4a-57/ 1switch

제품 번호: 506305
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 1x 보조 접점 n/o, 정방형 디자인, LED, IP6K9K, 액추에이터별 작동 거리, 높이 디자인 18mm, PSEN ix1과 직렬 연결용, PU = 1x 센서, 5m 케이블(PUR).

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
TÜV  
EAC (유라시아)  
센서 원리 자석형  
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 낮음  
EN 60947-5-3에 따른 분류 PDDB  
직렬연결에 적합 예  
단위 유형 센서  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
스위칭 전압 24  
대기 온도 -10 - 55  °C
Hmax에서 최대 주변 온도
2000m에서 최대 주변 온도 +55 °C  
영구 작동 높이 ASL 4000m  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-3  
표준에 따른 진동 ... EN 60947-5-2  
표준1에 따른 연속 충격 30g  
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅 IP69  
IP67  
유형 1 액추에이터 PSEN ma1.4-03mm  
센서 정렬 장착 가능 예. 설치 설명서를 따르십시오.  
연결 타입 5m 케이블  
케이블 선 LiY11Y 8 x 0.14 mm2  
하우징 소재 상부 파트 PBT  
높이 직경 37  mm
폭 치수 26.4  mm
깊이 치수 18  mm
순중량 220  g
총중량 245  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27274401  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548060263  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
여러 안전 센서 n/o, n/o 연결 및 평가를 위한 인터페이스 PSEN ix1, 치수 96 x 48 x 43.5mm (H x W x D), 스프링 타입 터미널 연결 유형.
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
플러그인 커넥터, 8-핀, 커넥터 스트레이트 M12, A-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: 아연 다이 캐스팅, 니켈 플레이트, 케이블 외경: 6-8mm

액세서리 부속품

PSEN ma1.4-03mm 1actuator
PSEN ma1.4-03mm 1actuator 506300
마그네틱 안전 스위치용 액추에이터, 정방형 디자인, IP67, 작동 거리 3mm, 높이 디자인 18mm, PU = 1x 액추에이터.
PSEN ma1.4-10mm 1actuator
PSEN ma1.4-10mm 1actuator 506301
마그네틱 안전 스위치용 액추에이터, 정방형 디자인, IP67, 작동 거리 10mm, 높이 디자인 18mm, PU = 1x 액추에이터.