Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"506305","name":"PSEN ma1.4a-57/ 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}

Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN ma1.4a-57/ 1switch
Numero dell'articolo: 506305
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,
modello rettangolare, IP6K9K, la distanza di commutazione dipendedall’attuatore, altezza 18 mm,
per collegamento in serie con PSEN i... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO, modello rettangolare, IP6K9K, la distanza di commutazione dipendedall’attuatore, altezza 18 mm, per collegamento in serie con PSEN ix1, contenuto confezione = 1sensore, con cavo 5 m (PUR).
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Principio sensore | Magnetico |
Liv. codifica sec. ISO 14119 | bassa |
Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
Collegamento in serie idoneo | Sì |
versione dispositivo | Sensore |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Tensione di commutazione | 24 |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Temp. ambiente max a H max | |
Temp. ambiente max a 2000 m | +55°C |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 4000 m |
EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
IP69
IP67 |
Dati meccanici
Attuatore Tipo 1 | PSEN ma1.4-03mm |
Sensore montabile a filo | Sì, seguire istr. di montaggio |
Tipo di collegamento | Cavo 5m |
Condutture cavi | LiY11Y 8 x 0,14 mm2 |
Mater. custodia Parte super. | PBT |
Altezza | 37 mm |
Larghezza | 26.4 mm |
Profondità | 18 mm |
Peso netto | 220 g |
Peso lordo | 245 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274401 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548060263 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Interfaccia PSEN ix1 per il collegamento e il controllo di più
sensori di sicurezza n/o, n/o, dimensioni 96 x 48 x 43,5 mm (altezza xlarghezza x profondità),
Collegamento con morsetti a molla.

PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Connettore, 8 poli, connettore maschio assiale M12, codificato A,
a vite, materiale anello filettato: zinco pressofuso nichelato,
diametro esterno cavo 6-8mm
Accessori per la messa in servizio

PSEN ma1.4-03mm 1actuator
506300
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello rettangolare,
IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza 18 mm, contenuto confezione= 1 attuatore.

PSEN ma1.4-10mm 1actuator
506301
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello rettangolare,
IP67, distanza di commutazione 10 mm, altezza 18 mm, contenutoconfezione = 1 attuatore.