- ホーム
- 小型コントローラ PNOZmulti
- 小型コントローラ PNOZmulti 2
- PNOZmulti 2 - ベースユニット
- アクセサリ PNOZmulti 2
-
センサ技術 (1182)
- ポジション/近接スイッチ (27)
- 安全スイッチ (373)
- ガードロック付き安全スイッチ (262)
-
安全ライトカーテン (468)
-
PSENopt - 安全ライトカーテン (351)
- 安全ライトビーム (3)
- ベーシックタイプ2 ライトカーテン、ボディプロテクション (8)
- ベーシックタイプ2 ライトカーテン、ハンドプロテクション (22)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、ボディプロテクション (18)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、フィンガープロテクション (58)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、ハンドプロテクション (78)
- アドバンスタイプ2 ライトカーテン、ハンドプロテクション (11)
- アドバンスタイプ4 ライトカーテン、ハンドプロテクション (11)
- アドバンスタイプ4 ライトカーテン、フィンガープロテクション (11)
- 薄型タイプ2 ライトカーテン、ハンドプロテクション (8)
- 薄型タイプ4 ライトカーテン、フィンガープロテクション (21)
- 薄型タイプ4 ライトカーテン、ハンドプロテクション (8)
- アクセサリ PSENopt (94)
- PSENopt II - 安全ライトカーテン (111)
- 光電センサ (4)
- 教育システム (2)
-
PSENopt - 安全ライトカーテン (351)
- 安全カメラシステム (22)
- 安全レーダシステム (11)
- セーフティレーザスキャナ (19)
- リレーモジュール (652)
- 小型コントローラ PNOZmulti (287)
- コントローラ (329)
- ロボティクス (14)
- ドライブ技術 (635)
- ネットワーク (28)
- 操作および監視 (261)
- ソフトウェア (13)
- 接続技術 (324)
フィルタリング
認証
使用周囲温度
コネクタタイプ3
コネクタタイプ2
コネクタタイプ1
コネクタタイプ3の形状
コネクタタイプ2の形状
コネクタタイプ1の形状
アクセサリタイプ
奥行き (mm)
高さ (mm)
幅 (mm)
アクセサリ PNOZmulti 2
モーション監視モジュール用に様々な長さで組立て済みの接続ケーブルを用意しています。各種汎用コンバータに接続するための自己組み立て用バージョンもあります。
詳細はこちら
6 個の商品が見つかりました
最大比較製品数に達したか、製品がすでに比較リストに含まれています
閉じる
モーション監視アダプタSI/HA 25/25、5 m。
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
モーション監視アダプタBOS/REX 15/15 5 m。
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
モーション監視アダプタSI/HA 25/25、5 m。
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
PNOZmulti 2およびPSS 4000モーション監視用アダプタケーブル、5 m。
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
Motion Monitoring Adapter SI/HE 15/15, 5m.
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成