text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSS67 SB LC Cable IN af, A, 3m

Tuotenumero: 380509
GTIN: 
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connector, A coded, 3 m.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä -  
 
Mittausvirta 4  
Tyyp. johdinresist. Dataj. K1 72 +/-6 Ohm/km  
Tyyp. Ominaisimpedanssi K1 100 - 120 Ohm  
Ympäristön lämpötila -25  
85  
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo IP67  
Liitintyyppi 1 5-nap. M12-naarasliitin  
Liitintyypin 1 muoto kulma  
M12-liittimen 1 koodaus A-koodattu  
Kosketinpinnat materiaali 1 Au  
Holkkien materiaali CuSn  
Kaapelityyppi K1 TP-(ST)-PUR  
Kaapelin pituus 3  
Materiaali suoj K1 Sn  
Kaapelin ulkovaipan 1 väri keltainen RAL1003  
Kotelon väri musta  
Kaapelin vaipan 1 materiaali PUR  
Kaapelin 1 vedettävyys ei  
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 6.35  
6.35  
Eristysmat. datakaapeli K1 PP  
Eristysmat. Syöttöjohto K1 PE-E  
Johdinala datajohdin AWG K1 24  
Poikkileikkaustiedot johdin K1 2 x 0,24 mm²  
Poikkileikkaus UB-johdin K1 2 x 0,38 mm²  
Poikkileikkaus suojajohdin K1 1 x 0,38 mm²  
Kierre K1 2x kierretty pari  
Suojaus K1 kyllä  
Suojauksen tyyppi K1 Johdinpunos  
Johtimien lukumäärä 5  
Kaapelin K1 hyväksynnät UL  
Liittimen 1 hyväksynnät UL94 V-0  
Halogeeniton Kyllä  
Öljynkestävyys kestävä  
Liekinkestävyys UL Cable Flame  
Kotelon materiaali PUR  
Nettopaino 92  
Bruttopaino 102  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant