text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMCprimo 16+.00/0/1/5/3

製品コード: 8176397
GTIN: 
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2 x CANopen, Software options: Motion Generator Hardware option: 2-CAN expansion card, PROFIBUS-DP-Slave card Note: Because of a hardware change in the PROFIBUS card, a firmware >=2.100 is required.

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2 x CANopen, Software options: Motion Generator Hardware option: 2-CAN expansion card, PROFIBUS-DP-Slave card Note: Because of a hardware change in the PROFIBUS card, a firmware >=2.100 is required.

 
U1の目的 モジュール電源  
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
U2の目的 周辺電源  
供給電圧2 (V) 24  V
電源電圧U2のタイプ DC  
アナログ入力数 2  
アナログ入力のタイプ 電圧  
アナログ入力の分解能 12  Bit
デジタル入力数 16  
EN 61131-2 タイプ1適合の入力 24 V DC  
アナログ出力数 2  
アナログ出力のタイプ 電圧  
解像度、アナログ出力 12  Bit
イーサネットインタフェース数 1  
CANopenインタフェース数 4  
RS 232インタフェース数 1  
MODBUSインタフェース数 1  
高さ 280  mm
64  mm
奥行き 181  mm
実量 2000  g
総重量 2100  g