text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCprimo 16+.00/0/1/5/3

Kód materiálu: 8176397
GTIN: 
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2 x CANopen, Software options: Motion Generator Hardware option: 2-CAN expansion card, PROFIBUS-DP-Slave card Note: Because of a hardware change in the PROFIBUS card, a firmware >=2.100 is required.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2 x CANopen, Software options: Motion Generator Hardware option: 2-CAN expansion card, PROFIBUS-DP-Slave card Note: Because of a hardware change in the PROFIBUS card, a firmware >=2.100 is required.

Povolení CE  
 
Účel U1 Module Supply  
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Účel U2 Periphery Supply  
Napájecí napětí 2 (V) 24  V
Druh napájecího napětí U2 DC  
Počet analog.vstupů 2  
Druh analogových vstupů Napětí  
Rozlišení analog.vstupů 12  Bit
Počet dig.vstupů 16  
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Počet analog.výstupů 2  
Druh analogových výstupů Napětí  
Rozlišení analog.výstupů 12  Bit
Počet rozhr.Ethernet 1  
Počet rozhraní CANopen 4  
Počet rozhraní RS 232 1  
Počet rozhraní MODBUS 1  
Rozměr výška 280  mm
Rozměr šířka 64  mm
Rozměr hloubka 181  mm
Čistá váha 2000  g
Celková hmotnost 2100  g