text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

AFZ A 10 s

製品コード: 350011
GTIN: 
Delay-on energisation timer for use on PLC systems 10 s, 1 semiconductor output PNP, LED for power indicator Housing for panel mounting 22.5 mm, protection type IP66.

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


 
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
実量 17  g
総重量 17  g
 
 
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001439