text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
11 productos encontrados
PSEN op4H-A-30-135/1
631027
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(resolución 30 mm), altura de campo de protección 1 ...

Bajo pedido
PSEN op4H-A-30-150/1
631028
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(resolución 30 mm), altura de campo de protección 1 ...

Bajo pedido
PSEN op4H-A-30-045/1
631021
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(resolución 30 mm), altura de campo de protección 4 ...

Bajo pedido
PSEN op4H-A-30-120/1
631026
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(resolución 30 mm), altura de campo de protección 1 ...

Bajo pedido
PSEN op4H-A-30-165/1
631029
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(resolución 30 mm), altura de campo de protección 1 ...

Bajo pedido
PSEN op4H-A-30-060/1
631022
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(resolución 30 mm), altura de campo de protección 6 ...

Bajo pedido
PSEN op4H-A-30-180/1
631030
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(resolución 30 mm), altura de campo de protección 1 ...

Bajo pedido
PSEN op4H-A-30-090/1
631024
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(resolución 30 mm), altura de campo de protección 9 ...

Bajo pedido
PSEN op4H-A-30-075/1
631023
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(resolución 30 mm), altura de campo de protección 7 ...

Bajo pedido
PSEN op4H-A-30-105/1
631025
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(resolución 30 mm), altura de campo de protección 1 ...

Bajo pedido
PSEN op4H-A-30-030/1
631020
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(resolución 30 mm), altura de campo de protección 3 ...

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto