text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch

製品コード: 6L000014
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: スプリング力、 インターロック接点2 N/C、1 N/O、ガードロック接点1 N/C、 供給電圧24 V AC/DC。

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CSA  
CE  
CCC  
UKCA  
DGUV  
直列接続に対応 はい  
ユニットタイプ センサー  
 
供給電圧 (V) 24  
24  
電源電圧U1のタイプ AC/DC  
使用カテゴリAC15/DC13 EN 60947-5-1  
安全コントローラ電圧AC15 240  
安全コントローラ最大電流AC15 1.5  
安全コントローラ電圧DC13 250  
使用周囲温度 -25  
55  
過電圧カテゴリ II  
保護構造、ハウジング  
保持力 1500  
高さ 192  
42  
奥行き 44  
実量 489  
総重量 541  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
EANコード 4046548101430  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
ボリューム 1.258  
 

アクセサリ(試運転用)

PSEN me5 AA
PSEN me5 AA 6L000002
安全扉システムPSEN me5用アングルアクチュエータ。駆動半径R ≥ 600 mm。
PSEN me5 AR
PSEN me5 AR 6L000003
安全扉システムPSEN me5スイッチ用ラジアスアクチュエータ、小型 フラップ用。駆動半径R ≥ 150 mm。
PSEN me5 AF
PSEN me5 AF 6L000004
安全扉システムPSEN me5用フレキシブルアクチュエータ。駆動半径R ≥ 400 mm。
PSEN me5 AS
PSEN me5 AS 6L000001
安全扉システムPSEN me5用スタンダードアクチュエータ。駆動半径R ≥ 800 mm

アクセサリ(オプション)

PSEN me5 20mm extension
PSEN me5 20mm extension 6L000006
安全扉システムPSEN me5用エスケープリリース、延長20 mm。
PSEN me5 40mm extension
PSEN me5 40mm extension 6L000007
安全扉システムPSEN me5用エスケープリリース、延長40 mm。
PSEN me5 emergency release front
PSEN me5 emergency release front 6L000008
安全扉システムPSEN me5用緊急リリース。
PSEN me5 emergency release back
PSEN me5 emergency release back 6L000009
緊急リリース、背面、安全ゲートシステムPSEN me5用。
PSEN me5 escape release
PSEN me5 escape release 6L000005
安全扉システムPSEN me5用エスケープリリース。
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
ケーブルリール、TPU/TPE-U、黄色RAL1003、8x0.25、ドラッグチェーン対応、シングルワイヤの色 : 白、茶、緑、黄、グレー、ピンク、青、赤、 ケーブル長: 200m