閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"6L000014","name":"PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
製品コード: 6L000014
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: スプリング力、
インターロック接点2 N/C、1 N/O、ガードロック接点1 N/C、
供給電圧24 V AC/DC。
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EANコード | 4046548101430 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
ボリューム | 1.258 |
アクセサリ(オプション)
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
ケーブルリール、TPU/TPE-U、黄色RAL1003、8x0.25、ドラッグチェーン対応、シングルワイヤの色
: 白、茶、緑、黄、グレー、ピンク、青、赤、
ケーブル長: 200m