text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit

製品コード: 504223
磁気式安全近接スイッチPSENmag、安全スイッチおよび 角型アクチュエータ、ATEX認証、4ピンM8オスコネクタ、 M8プラグインコネクタ1個を固定する1対のCABLE/M8/CLIP付き

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
ATEX  
electrosuisse  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
ECOLAB  
センサ原理 磁気  
コード化レベルISO 14119適合 Low  
EN 60947-5-3適合 PDDB  
直列接続に対応 いいえ  
ユニットタイプ ユニット  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
切替電圧 24  V
ATEX認証書番号 SEV 12 ATEX 0121 X  
ATEXカテゴリ ガス  
ATEXカテゴリ、埃 II 3D Ex mc tc IIIC T80℃  
ATEX応用分野X X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C  
使用周囲温度 -10 - 55  °C
周囲環境の適用規格 IEC 60068-2-30  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 60947-5-3  
耐震性を指定する規格 ... EN 60947-5-2  
加速度衝撃の適用規格1 30g  
汚染度 3  
保護構造、ハウジング  
 
タイプ1アクチュエータ PSEN 1.1-20  
センサはフラッシュマウント 可(取り付けガイドに従ってください)  
接続タイプ M8、4ピン、オス  
ハウジング素材 (上部) PC  
高さ 42.8  mm
26  mm
奥行き 13  mm
実量 31  g
総重量 41  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EANコード 4046548003529  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272402  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002544  
ボリューム 0  
 

アクセサリ(オプション)

CABLE/M8/CLIP
CABLE/M8/CLIP C1000080
プラグインコネクタの不正操作防止および意図しない接続解除防止、 単回使用、4個で4つのM8 プラグインコネクタを保護
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット (ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
PSEN 1.1およびPSEN 2.1用スペーサ、PU = 10個。
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
取り付けブラケットPSENmag、PU = 1個。
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット (ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット (アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN reverse spacer
PSEN reverse spacer 534320
リバースマウントプレート、すべてのPSEN角型用、PU = 2個。
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット (アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット (ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット (ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット (アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット (アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m

アクセサリ(操作に必須)

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット (ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット (アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット (ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット (アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット (ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット (アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット (ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット (アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m