text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
33 個の商品が見つかりました
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
GTIN: 4046548090482
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長1.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)

価格要問合せ
PSEN mg mounting plate
6M000053
GTIN: 4046548112405
PSENmgate取り付けプレート

価格要問合せ
PSEN ml door handle sliding door
570495
GTIN: 4046548088359
スライドドア用ハンドルユニット

価格要問合せ
PSEN ml door handle swinging door 70
570496
GTIN: 4046548088366
スイングドア用ハンドルユニット、高さ70mm

価格要問合せ
PSEN ml escape release extension
570462
GTIN: 4046548090055
エスケープリリース用延長部品、25 mm延長用部品、 ステンレス製

価格要問合せ
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
GTIN: 4046548090499
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長2.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)

価格要問合せ
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
GTIN: 4046548090512
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長3.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)

価格要問合せ
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
GTIN: 4046548090536
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長4.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)

価格要問合せ
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
GTIN: 4046548090529
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長3.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)

価格要問合せ
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
GTIN: 4046548090505
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長2.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)

価格要問合せ
PSEN ml escape release
570460
GTIN: 4046548090475
安全扉システムPSENmlock用エスケープリリース、包装内容 =エスケープリリースおよび取り付け用アクセサリ

価格要問合せ
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
GTIN: 4046548094848
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長1.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)

価格要問合せ
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
GTIN: 4046548094824
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長0.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)、この製品では、できる限り真っ直ぐに 取り付けられていることを確認してください、注文番号570466および570467のエスケープリリースと 組み合わせて使用する場合、プッシュ/プルケーブルを曲げると 機能が低下し、製品の寿命が短くなることがあります、

価格要問合せ
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
GTIN: 4046548094855
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長1.25m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)

価格要問合せ
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
GTIN: 4046548094831
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長0.75m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)、この製品では、できる限り真っ直ぐに 取り付けられていることを確認してください、注文番号570466および570467のエスケープリリースと 組み合わせて使用する場合、プッシュ/プルケーブルを曲げると 機能が低下し、製品の寿命が短くなることがあります、

価格要問合せ
PSEN ml mounting plate
570490
GTIN: 4046548082906
40mmスタンダードプロファイル用取り付けプレート

価格要問合せ
PSEN ml bracket sliding door
570492
GTIN: 4046548082913
スライドドア用取り付けブラケット

価格要問合せ
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
GTIN: 4046548088373
スイングドア用ハンドルユニット、高さ80mm

価格要問合せ
PSEN ml bracket swinging door 80
570494
GTIN: 4046548088342
スイングドア用取り付けブラケット、高さ80mm

価格要問合せ
PSEN ml bracket swinging door 70
570493
GTIN: 4046548088335
スイングドア用取り付けブラケット、高さ70mm

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください