text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
17 Produkte gefunden
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
750107
PNOZsigma contact expansion, outputs: 4 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in screw terminals, contact block f ...

Auf Anfrage
PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751107
PNOZsigma contact expansion, outputs: 4 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals, contact ...

Auf Anfrage
PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated
751187
PNOZsigma contact expansion, outputs: 4 N/O, 1 N/C, UB = 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals, expan ...

Auf Anfrage
PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o  cascade
750167
PNOZsigma contact expansion, cascadable, outputs: 3 N/O, UB = 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in screw terminals, expansio ...

Auf Anfrage
PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade
751167
PNOZsigma contact expansion, cascadable, outputs: 3 N/O, UB = 24 V DCwidth 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminal, cont ...

Auf Anfrage
PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
750177
PNOZsigma contact expansion, outputs: 4 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in screw terminals, contact block f ...

Auf Anfrage
PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
751177
PNOZsigma contact expansion, outputs: 4 N/O, UB 24 V DC, width 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals, contact blockfo ...

Auf Anfrage
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
750108
PNOZsigma contact expansion, outputs: 2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC, width 12.5 mm, plug-in screw terminals, contact block for ...

Auf Anfrage
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
751108
PNOZsigma contact expansion, outputs: 2 N/O, 1 SC, UB = 24 V DC, width: 12.5 mm, plug-in spring-loaded terminals, expans ...

Auf Anfrage
PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c
750110
PNOZsigma contact expansion, outputs: 4 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC, switching load: 12 A DC1, width: 45 mm plug-in screw ter ...

Auf Anfrage
PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751110
PNOZsigma contact expansion, outputs: 4 N/O, 1 N/C, UB = 24 V DC, switching load: 12 A DC1, width: 45 mm, plug-in spring ...

Auf Anfrage
PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
750111
PNOZsigma contact expansion, outputs: 8 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC, width:45 mm, plug-in screw terminals, contact block for ...

Auf Anfrage
PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
751111
PNOZsigma contact expansion, outputs: 8 N/O, 1 N/C, UB = 24 V DC, width: 45 mm, plug-in spring-loaded terminals, contact ...

Auf Anfrage
PNOZ s20 C 24VDC 2so
751160
PNOZsigma contact expansion, outputs: 2 SC safety outputs 1 standard SC output, UB = 24 V DC, width: 22.5 mm plug-in spr ...

Auf Anfrage
PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
750132
PNOZsigma, 2x relay expansion module for connection to PNOZ s30, PNOZ mm0.1p and PNOZ mm0.2p, 2 separate controls for ea ...

Auf Anfrage
PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
751132
PNOZsigma, 2x relay expansion module for connection to PNOZ s30, PNOZ mm0.1p and PNOZ mm0.2p, 2 separate controls for ea ...

Auf Anfrage
PNOZ s20 24VDC 2so
750160
PNOZsigma contact expansion, outputs: 2 SC safety outputs 1 standard SC output, UB = 24 V DC, width: 22.5 mm plug-in scr ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen