text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
13 個の商品が見つかりました
O300.GP.2-11246332
Z9000039
GTIN: 4046548105940
バックグラウンド抑制付き拡散センサ、検出距離30~100 mm、4ピンM8オスコネクタ、半導体出力 (正切替)

価格要問合せ
O300W.GP.2-11723089
Z9000058
GTIN: 4046548108408
バックグラウンド抑制付き回帰反射型光電センサ、検出距離30~100mm、 4ピンM8オスコネクタ、半導体出力(正切替)、 ステンレス製ハウジング、洗浄対応

価格要問合せ
Mounting bracket-11706873
Z9000040
GTIN: 4046548106480
製品番号Z9000039の垂直取り付け用Lブラケット

価格要問合せ
Mounting bracket-11706874
Z9000041
GTIN: 4046548106497
製品番号Z9000039の壁取り付け用取り付けブラケット

価格要問合せ
Sensofix O300-11706875
Z9000042
GTIN: 4046548106701
製品番号Z9000039のX/Y/Z軸配置用取り付けプレート

価格要問合せ
O200.GP-11729705
Z9000062
GTIN: 4046548109962
バックグラウンド抑制付き回帰反射型光電センサ、検出距離10~160mm、 4ピンM8オスコネクタ付き接続ケーブル0.2m、半導体出力 (正切替)

価格要問合せ
O500.GR.2-11729706
Z9000063
GTIN: 4046548109979
バックグラウンド抑制付き回帰反射型光電センサ、検出距離60~550mm、 4ピンM12オスコネクタ、半導体出力(正切替)

価格要問合せ
Mounting bracket-11731008
Z9000075
GTIN: 4046548110876
製品番号Z9000062の取り付け用Lブラケット

価格要問合せ
Mounting bracket-11731009
Z9000076
GTIN: 4046548110883
製品番号Z9000062の取り付け用Sブラケット

価格要問合せ
Sensofix O200-11731010
Z9000077
GTIN: 4046548110890
製品番号Z9000062のX/Y/Z軸配置用取り付けプレート

価格要問合せ
Mounting bracket-11731011
Z9000078
GTIN: 4046548110906
製品番号Z9000063の取り付け用Lブラケット

価格要問合せ
Mounting bracket-11731012
Z9000079
GTIN: 4046548110913
製品番号Z9000063の壁取り付け用ブラケット

価格要問合せ
Sensofix O500-11731013
Z9000080
GTIN: 4046548110920
製品番号Z9000063のX/Y/Z軸配置用取り付けプレート

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください