-
センサ技術 (1017)
- ポジション/近接スイッチ (26)
- 安全スイッチ (367)
- ガードロック付き安全スイッチ (261)
-
安全ライトカーテン (318)
-
PSENopt - 安全ライトカーテン (194)
- 安全ライトビーム (3)
- ベーシックタイプ2 ライトカーテン、ボディプロテクション (4)
- ベーシックタイプ2 ライトカーテン、ハンドプロテクション (12)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、ボディプロテクション (8)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、フィンガープロテクション (12)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、ハンドプロテクション (12)
- アドバンスタイプ2 ライトカーテン、ハンドプロテクション (11)
- アドバンスタイプ4 ライトカーテン、ハンドプロテクション (11)
- アドバンスタイプ4 ライトカーテン、フィンガープロテクション (11)
- 薄型タイプ2 ライトカーテン、ハンドプロテクション (8)
- 薄型タイプ4 ライトカーテン、フィンガープロテクション (21)
- 薄型タイプ4 ライトカーテン、ハンドプロテクション (8)
- アクセサリ PSENopt (73)
- PSENopt II - 安全ライトカーテン (111)
- 光電センサ (13)
- 教育システム (0)
-
PSENopt - 安全ライトカーテン (194)
- 安全カメラシステム (16)
- 安全レーダシステム (8)
- セーフティレーザスキャナ (21)
- リレーモジュール (396)
- 小型コントローラ PNOZmulti (206)
- コントローラ (247)
- ロボティクス (12)
- ドライブ技術 (1)
- ネットワーク (8)
- 操作および監視 (247)
- ソフトウェア (13)
- 接続技術と教育システム (324)
- Myzel (15)
フィルタリング
認証
応答時間
電源電圧U1のタイプ
- DC (3)
供給電圧 (V)
- 24.0 - 24.0 (3)
使用周囲温度
センサ原理
- FMCWレーダ (6)
保護構造、ハウジング
動作範囲警告ゾーン
動作範囲安全ゾーン
垂直検出角度
- 30°/15° (1)
水平検出角度
- 110°/50° (1)
ミューティング内蔵
- センサ毎 (6)
汚染度
最大ケーブル長
運搬頻度
イーサネットインタフェース数
OSSD出力数
アクセサリタイプ
コンフィグレーションゾーン数
- 32.0 (3)
スレーブ数
- 6.0 (3)
奥行き (mm)
ブラケット含む高さ
高さ (mm)
ブラケット含む寸法幅
幅 (mm)
8 個の商品が見つかりました
最大比較製品数に達したか、製品がすでに比較リストに含まれています
閉じる
PSEN rd1.1用センサシールドキット、ステンレス鋼、機械的保護、
レーダ波からの保護
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
センサブラケット取り付け用ネジセット
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
PSEN rd1.1/1.2用分析ユニット、入力2点、出力4点
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
PSEN rd1.1/1.2用分析ユニット、入力2点、出力4点、SDカード、
FSoEプロトコル搭載EtherCATインタフェース
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
レーダセンサ、動作範囲5 m、ENISO 13849に準拠するPL d(Cat. 3)
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
レーダセンサ、動作範囲最大9 m、EN ISO 13849に準拠するPL d(Cat. 3)
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
PSEN rd1.1/1.2用分析ユニット、入力2点、出力4点、PROFIsafe
プロトコル搭載PROFINETインタフェース
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成