Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 4 F, 1 O, UB 24 V DC,largeur :
17,5 mm, borniers à vis débrochables, bloc de ...
Sur demande
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 4 F, 1 O, UB 24 V DC,largeur :
17,5 mm, borniers à ressorts débrochables, blo ...
Sur demande
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 4 F, 1 O, UB = 24 V DC,largeur :
17,5 mm, borniers à ressorts débrochables, m ...
Sur demande
Extension de contacts PNOZsigma, possibilité de mise en cascade,sorties : 3 F, UB = 24
V DC, largeur : 17,5 mm, borniers ...
Sur demande
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 3 F, UB = 24 V DC, largeur :
17,5 mm, bornier à ressorts débrochable, bloc de ...
Sur demande
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 4 F, 1 O, UB 24 V DC,largeur :
17,5 mm, borniers à vis débrochables, bloc de ...
Sur demande
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 4 F, 1 O, UB = 24 V DC,largeur :
17,5 mm, borniers à ressorts débrochables, b ...
Sur demande
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 2 F, 1 sortie statique, UB24 V DC, largeur :
12,5 mm, borniers à vis débrocha ...
Sur demande
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 2 F, 1 sortie statique, UB24 V DC, largeur :
12,5 mm, borniers à ressorts déb ...
Sur demande
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 4 F, 1 O, UB 24 V DC,
charge de commutation : 12 A DC1, largeur : 45 mm, born ...
Sur demande
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 4 F, 1 O, UB = 24 V DC,
charge de commutation : 12 A DC1, largeur : 45 mm, bo ...
Sur demande
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 8 F, 1 O, UB 24 V DC,largeur : 45
mm, borniers à vis débrochables, bloc de co ...
Sur demande
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 8 F, 1 O, UB = 24 V DC,largeur :
45 mm, borniers à ressorts débrochables, blo ...
Sur demande
Module d’extension de relais double PNOZsigma, pour le raccordement auPNOZ s30,
PNOZ mm0.1p et PNOZ mm0.2p, 2 commandes ...
Sur demande
PNOZsigma, module d’extension de relais double pour le raccordement auPNOZ s30,
PNOZ mm0.1p et PNOZ mm0.2p, 2 commandes ...
Sur demande
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 2 sorties de sécuritéstatiques, 1
sortie statique standard, UB = 24 V DC, lar ...
Sur demande
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 2 sorties de sécuritéstatiques, 1
sortie statique standard, UB = 24 V DC, lar ...
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.