閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"402231","name":"PIT m3.2p machine tools pictogram","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
実際の製品は異なる場合があります
PIT m3.2p machine tools pictogram
製品コード: 402231
GTIN: 4046548077810
制御ステーションの設置
および非接触型キーとキー選択による5つのオペレーティングモードの安全な設 定用
PITmode電子セレクタスイッチ。4つのオペレーティングモードOM1~OM4および特 殊モード
OM5。LEDによる権限の表示、トランスポンダキーのキーID番号の転送用
キーIDインタフェース。数字および
工作機械用ピクトグラム付き押しボタン。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
生産終了品
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
制御ステーションの設置 および非接触型キーとキー選択による5つのオペレーティングモードの安全な設 定用 PITmode電子セレクタスイッチ。4つのオペレーティングモードOM1~OM4および特 殊モード OM5。LEDによる権限の表示、トランスポンダキーのキーID番号の転送用 キーIDインタフェース。数字および 工作機械用ピクトグラム付き押しボタン。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
| センサ原理 | トランスポンダ |
| トランスポンダのコーディング | 0x1111 (PILZ) |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) |
24
24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
入力
| 入力点数 | 3 |
| 入力の“0”信号レベル | -3 - +5 VDC |
| 入力のDC電圧 | 24 V DC |
| 入力ガルバニック絶縁 | 不可 |
半導体出力
| 半導体出力のガルバニック絶縁 | 不可 |
| 半導体出力の短絡保護 | 可 |
環境データ
| 周囲環境条件... | DIN IEC 60068-2-3 |
| 使用周囲温度 |
-20
60 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度95 %40 °C |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| EMC試験の適用規格~ | EN 60947-5-1 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 空間距離と沿面距離 | EN 60664-1 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 端子の保護構造 |
時代
| ボタンの操作許容時間OM1~OM4 | 50 ms ...5 秒 |
| OM1サービスボタン操作時間 | 5 秒~10 秒 |
機械的データ
| 取り付け位置 | 任意 |
| 最大ケーブル長 | 1000 |
| ハウジング下部素材 | ST + 10µ Zn |
| 前面パネル素材 | ABS |
| 接続端子 |
スクリュー式端子プラグイン
ケージ式端子、プラグイン |
| 導体接続線径AWGの情報 | 28 - 16 AWG |
| 高さ | 55 |
| 幅 | 98 |
| 奥行き | 43 |
| 実量 | 140 |
| 総重量 | 260 |
トランスポンダ
| トランスポンダのエネルギー供給 | パッシブ (バッテリフリー) |
| 動作周波数 | 125 kHz |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1% |
| CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371243 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001029 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548077810 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(操作に必須)
PIT m3.2p terminal set spring load
402302
電子オペレーティングモードセレクタスイッチPITm3.2p用PITmodeコネクタセット。
5ピンおよび12ピンメスコネクタ各1個 (
ストリップインスプリング力バージョン) で構成。ケーブル出力(ストレート)。
PIT m3.2p screw terminal set angled
402303
電子オペレーティングモードセレクタスイッチPITm3.2p用PITmodeコネクタセット。
5ピンおよび13ピンメスコネクタ各1個 (
ストリップインスプリング力バージョン) で構成。ケーブル出力 (90°)。
PIT m3.2p screw terminal set
402305
電子オペレーティングモードセレクタスイッチPITm3.2p用PITmodeコネクタセット。
5ピンおよび13ピンメスコネクタ各1個 (
ストリップインスプリング力バージョン) で構成。ケーブル出力(ストレート)。
アクセサリ(試運転用)
PIT m3 key mode 1
402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
PIT m3 key mode 3
402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
PIT m3 key mode 4
402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
PIT m3 key service
402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch
PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
PIT m3 key2 mode 1
402281
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ
PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: プラスチック製アクチュエータ、
OM1の権限。
PIT m3 key2 mode 2
402282
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ
PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: プラスチック製アクチュエータ、
OM1/2の権限。
PIT m3 key2 mode 3
402283
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ
PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: プラスチック製アクチュエータ、
OM1/2/3の権限。
PIT m3 key2 mode 4
402284
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ
PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: プラスチック製アクチュエータ、
OM1/2/3/4の権限。
PIT m3 key2 mode service
402285
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ
PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: プラスチック製アクチュエータ、
OM1/2/3/4サービス業務の権限。
PIT m3 key2hq mode 1
402291
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ
PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: 金属フレーム、
クロムめっきのプラスチック製アクチュエータ (OM1用)。
PIT m3 key2hq mode 2
402292
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ
PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: 金属フレーム、
クロムめっきのプラスチック製アクチュエータ (OM1/2用)。
PIT m3 key2hq mode 3
402293
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ
PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: 金属フレーム、
クロムめっきのプラスチック製アクチュエータ (OM1/2/3用)。
PIT m3 key2hq mode 4
402294
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ
PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: 金属フレーム、
クロムめっきのプラスチック製アクチュエータ (OM1/2/3/4用)。
PIT m3 key2hq mode service
402295
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ
PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: 金属フレーム、
クロムめっきのプラスチック製アクチュエータ (OM1/2/3/4サービス業務用)。