比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PRTM1 5m

9D000006
PRTM1 5m
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows EmbeddedStandard 7; Teaching GUI; connection cable length 5 m

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
使用周囲温度: 0 - 45 °C
保護構造、ハウジング: IP65
高さ: 274.0 mm
幅: 353.0 mm
奥行き: 102.0 mm
実量: 2442 g
認可: CE
供給電圧 (V): 24,0

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。