比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit

541211
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1   1unit
RFID safety switch 2 safe semiconductor outputs, connection cable 5 m, one direction of actuation IP6K9K, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE, cULus認証, EAC (Eurasian), TÜV, FCC, IC
センサ原理: 中継器
コード化のタイプ: 特定コード化
OSSD出力数: 2
入力点数: 2
接続タイプ: 5m Kabel
供給電圧 (V): 24,0
供給電圧タイプ: DC
DC消費電力: 1.0 W
保証スイッチング距離: 8.0 mm
保証リリース距離: 20.0 mm
保護構造、ハウジング: IP6K9K
幅: 26.0 mm
高さ: 37.0 mm
奥行き: 18.0 mm
総重量: 275 g
実量: 215 g
使用周囲温度: -25 - 70 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。