比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

SDD ES PROFIBUS

540132
SDD ES PROFIBUS
Fieldbus modul Profibus for safety devices diagnostics

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE, cULus認証
半導体出力数: 6
供給電圧 (V): 24,0
供給電圧タイプ: DC
DC消費電力: 2.0 W
端子タイプ: スプリング式端子、プラグイン, Schraubklemme steckbar
フィールドバスインタフェース: Profibus DP-V0
フィールドバス接続: D-Sub9ピン (オス) コネクタ
保護構造、ハウジング: IP20
幅: 45.0 mm
高さ: 115.0 mm
奥行き: 95.0 mm
総重量: 175 g
実量: 160 g
使用周囲温度: 0 - 55 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。