text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
34 個の商品が見つかりました
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
784191
GTIN: 4046548008807
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出無)、出力: 安全出力2点 + SCタイプの 補助出力2点、内部AND接続、 自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅22.5 mm、プラグイン ケージ式端子、複数装置間の接続、非常停止および 安全扉の監視、安全センサ用評価装置。

価格要問合せ
PNOZ e1p 24VDC 2so
774130
GTIN: 4046548011999
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 安全出力2点、 SC技術の補助出力1点、自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、スクリュー式プラグイン端子、 非常停止、安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ e1.1p 24VDC 2so
774133
GTIN: 4046548011968
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 安全出力2点、 SC技術の補助出力1点、自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、スクリュー式プラグイン端子、 複数装置間の接続、非常停止、安全扉の監視、フィードバック回路。

価格要問合せ
PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t
774132
GTIN: 4046548011975
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 安全出力2点 + SCタイプの 補助出力1点、遅延、自動/モニタリングスタート、 UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインスクリュー式端子、複数装置間の 接続、非常停止、安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t
774138
GTIN: 4046548011920
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、(PSEN 2.1p/2.2p)、出力: 安全出力2点 + SCタイプの補助出力1点、遅延、 自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、 プラグインスクリュー式端子、複数装置間の接続、 安全扉監視。

価格要問合せ
PNOZ e2.1p 24VDC 2so
774136
GTIN: 4046548011944
安全リレー (スタンドアロン)、入力: EN 574に 適合するクラスIII Cの要件に基づく、出力: 安全出力2点、SCタイプの 補助出力1点、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグイン スクリュー式端子、自動スタート、複数 装置間の接続。

価格要問合せ
PNOZ e3.1p 24VDC 2so
774139
GTIN: 4046548011913
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、(PSEN 2.1p/2.2p)、出力: 安全出力2点、SC技術の補助出力1点、 自動/モニタリングスタート、UB = 24 VDC、幅: 22.5 mm 、スクリュー式プラグイン端子、複数装置間の接続、 安全扉、フィードバック回路。

価格要問合せ
PNOZ e2.2p 24VDC 2so
774135
GTIN: 4046548011951
安全リレー (スタンドアロン)、入力: EN 574に適合するクラスIII Aの 要件に基づく、出力: 安全出力2点、SCタイプの 補助出力1点、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグイン スクリュー式端子、自動スタート、複数 装置間の接続。

価格要問合せ
PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t
774137
GTIN: 4046548011937
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、(PSEN 2.1p/2.2p)、出力: 安全出力2点 + SCタイプの補助出力1点、遅延、 自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、 プラグインスクリュー式端子、複数装置間の接続、 安全扉監視、安全センサの評価装置。

価格要問合せ
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
774131
GTIN: 4046548011982
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 安全出力2点、 SC技術の補助出力1点、遅延自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、スクリュー式プラグイン端子、 複数の装置間の接続、非常停止、安全扉の監視、 フィードバック回路。

価格要問合せ
PNOZ e5.13p 24VDC 2so
774191
GTIN: 4046548011791
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出無)、出力: 安全出力2点 + SCタイプの 補助出力2点、遅延、自動/モニタリングスタート、 UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインスクリュー式端子、複数装置用 内部AND接続、非常停止および安全扉のモニタ、安全センサ用 評価装置。

価格要問合せ
PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
774193
GTIN: 4046548011777
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 安全出力2点 + SCタイプの 補助出力1点、4 N/O、自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 45 mm、プラグインスクリュー式端子、 複数装置間の接続、非常停止、安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ e7p 24VDC 2 so
774197
GTIN: 4046548055900
安全リレー (スタンドアロン)、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、 プラグインスクリュー式端子、複数装置間の接続、2台のシングルビームライトカーテンの 監視用。

価格要問合せ
PNOZ e5.11p 24VDC 2so
774190
GTIN: 4046548011807
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出無)、出力: 安全出力2点 + SCタイプの 補助出力2点、遅延、自動/モニタリングスタート、 UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインスクリュー式端子、複数装置用 内部AND接続、非常停止および安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ e4.1p 24VDC 2so
774180
GTIN: 4046548011838
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 2チャンネル配線 (短絡検出有)、出力: 安全出力2点 + SCタイプの 補助出力1点、自動/モニタリングスタート、 UB = 24 VDC、幅: 22.5 mm、プラグインスクリュー式端子、 複数装置間の接続、安全マットの評価。

価格要問合せ
PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so
774192
GTIN: 4046548011784
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 安全出力2点 + SCタイプの 補助出力1点、4 N/O、自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 45 mm、プラグインスクリュー式端子、 複数装置間の接続、非常停止、安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t
774181
GTIN: 4046548011821
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 2チャンネル配線 (短絡検出有)、出力: 安全出力2点 + SCタイプの 補助出力1点、遅延、自動/モニタリングスタート、 UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインスクリュー式端子、複数装置間の 接続、安全マットの評価。

価格要問合せ
PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t
784132
GTIN: 4046548008906
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 安全出力2点 + SCタイプの 補助出力1点、遅延、自動/モニタリングスタート、 UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインケージ式端子、 複数装置間の接続、非常停止、安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ e1.1p C 24VDC 2so
784133
GTIN: 4046548008890
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 安全出力2点、 SC技術の補助出力1点、自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインケージ式端子、 複数装置間の接続、非常停止、安全扉の監視、フィードバック回路。

価格要問合せ
PNOZ e1p C 24VDC 2so
784130
GTIN: 4046548008920
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 安全出力2点、 SC技術の補助出力1点、自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインケージ式端子、 非常停止、安全扉の監視。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください