比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PNOZ s20 24VDC 2so

750160
PNOZ s20 24VDC 2so
PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 semiconductor safety outputs, 1 standard semiconductor output UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Expansion module for expansion in connection with safety- related control components.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE, cULus認証, EAC (Eurasian), TÜV
アプリケーションオプション: 瞬時接点の増設
供給電圧 (V): 24,0
端子タイプ: スクリュー式端子
端子スタイル: プラグイン
規格: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
瞬時安全接点数: 0
瞬時安全出力数: 2 ST
幅: 22.5 mm
高さ: 98.0 mm
奥行き: 120.0 mm
総重量: 130 g
実量: 120 g
使用周囲温度: -10 - 55 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。