比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

750132
PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
PNOZsigma dual relay expansion for connecting to PNOZ s30, PNOZ mm0.1p and PNOZ mm0.2p, 2 separate channels for each 3 N/O + 1 N/C, plug-in terminals of screw type 1 N/C, plug-in terminals of screw type.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: cULus認証, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
アプリケーションオプション: 瞬時接点の増設
供給電圧 (V): 24,0
DC1の最大電流: 6.0 A
AC1電圧: 240 V
端子タイプ: スクリュー式端子
端子スタイル: プラグイン
規格: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
オペレーティングモード: 2チャンネル
瞬時安全接点数: 6
幅: 22.5 mm
高さ: 98.0 mm
奥行き: 120.0 mm
総重量: 275 g
実量: 265 g
使用周囲温度: -10 - 55 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。