閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"311602","name":"PSSnet GW1 MOD-CAN","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0500","A0500B0500","00103002137021","0010300213702180JM"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed |
技術データ
電気データ
U1の目的 | モジュール電源 |
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
DC消費電力 | 3 W |
フィールドバスインターフェース
フィールドバスインタフェース | CANopen |
フィールドバス装置のタイプ | スレーブ |
フィールドバスのプロトコル名 | CiA 301 V4.2.0 |
FBusステーション使用可アドレス | 0 - 99d |
選択可能な通信速度 |
10 kBit/s
500 kBit/s 20 kBit/s 250 kBit/s 1 MBit/s 800 kBit/s 50 kBit/s 125 kBit/s |
接続フィールドバス | 9ピンD-Sub (オス) コネクタ |
フィールドバスガルバニック絶縁 | 可 |
ガルバニック絶縁タイプ | 機能絶縁 |
MODBUS
MODBUSインタフェース数 | 8 |
Modbus接続 | RJ45 |
Modbus装置のタイプ | サーバ |
Modbusの動作モード |
Auto-MDIX
オートネゴシエーション |
Modbusの選択可能な通信速度 |
10 MBit/s
100 MBit/s |
Modbusのガルバニック絶縁 | 可 |
環境データ
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 | 0 - 60 °C |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
許容動作高度ASL | 2000 m |
EMC試験の適用規格~ | EN 61131-2 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
保護等級の適用規格 | EN 60529 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング | |
端子の保護構造 |
分離の可能性
回路1の電位分離 | CANopenおよびシステム電圧 |
電位分離1のタイプ | 機能絶縁 |
回路2の電位分離 | Modbusおよびシステム電圧 |
電位分離2のタイプ | 機能絶縁 |
機械的データ
DINレールの寸法 | 35×7.5 EN 50022 |
ハウジング下部素材 | PC |
前面パネル素材 | PC |
接続端子 |
スクリュー式端子プラグイン
ケージ式端子、プラグイン |
導体接続線径AWGの情報 | 24 - 12 AWG |
高さ | 96 mm |
幅 | 22.5 mm |
奥行き | 114.3 mm |
実量 | 90 g |
総重量 | 110 g |
環境
RoHS適合性 | はい |
REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
商用データ
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EANコード | 4046548074017 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
ボリューム | 0 |