text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSSnet GW1 MOD-CAN

製品コード: 311602
PSSnet、ゲートウェイ、Modbus/TCPとCANopen間のプロトコルコンバータ、 CiA 301 V4.2.0をサポート、PSSコントローラで使用、PMI、 PMCprimo、RJ45ポート、9ピンD-Subプラグインコネクタ、供給電圧 24 V DC、バッファ20 ms。

要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
U1の目的 モジュール電源  
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 3  W
フィールドバスインタフェース CANopen  
フィールドバス装置のタイプ スレーブ  
フィールドバスのプロトコル名 CiA 301 V4.2.0  
FBusステーション使用可アドレス 0 - 99d  
選択可能な通信速度 10 kBit/s  
500 kBit/s  
20 kBit/s  
250 kBit/s  
1 MBit/s  
800 kBit/s  
50 kBit/s  
125 kBit/s  
接続フィールドバス 9ピンD-Sub (オス) コネクタ  
フィールドバスガルバニック絶縁 可  
ガルバニック絶縁タイプ 機能絶縁  
MODBUSインタフェース数 8  
Modbus接続 RJ45  
Modbus装置のタイプ サーバ  
Modbusの動作モード Auto-MDIX  
オートネゴシエーション  
Modbusの選択可能な通信速度 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Modbusのガルバニック絶縁 可  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 0 - 60  °C
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61131-2  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け  
保護構造、ハウジング  
端子の保護構造  
回路1の電位分離 CANopenおよびシステム電圧  
電位分離1のタイプ 機能絶縁  
回路2の電位分離 Modbusおよびシステム電圧  
電位分離2のタイプ 機能絶縁  
DINレールの寸法 35×7.5 EN 50022  
ハウジング下部素材 PC  
前面パネル素材 PC  
接続端子 スクリュー式端子プラグイン  
ケージ式端子、プラグイン  
導体接続線径AWGの情報 24 - 12 AWG  
高さ 96  mm
22.5  mm
奥行き 114.3  mm
実量 90  g
総重量 110  g
 
RoHS適合性 はい  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classifikation (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 32131023  
EANコード 4046548074017  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
ボリューム 0  
 

アクセサリ(操作に必須)

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
ケージ式端子、PNOZ mm0.xpのフィールドバスモジュール用、1セット。
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
プラグインスクリュー式端子、PNOZmm0.xpのフィールドバスモジュール、1セット。