text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
33 個の商品が見つかりました
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
C1000011
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンメスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 3 m

価格要問合せ
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、 ケーブル長: 3 m

価格要問合せ
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
C1000022
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、アングル、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 3 m

価格要問合せ
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000006
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 3 m

価格要問合せ
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK
C1000027
接続ケーブル、電源、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、L コード化、導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 3 m

価格要問合せ
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
C1000016
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 3 m

価格要問合せ
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
C1000039
接続ケーブル、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、 導体接続線径:5 x 0.34 mm²、ケーブル長: 3 m

価格要問合せ
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK
C1000061
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンメスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 2.5 mm²、16 A、ケーブル長: 3 m

価格要問合せ
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット (ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m

価格要問合せ
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m

価格要問合せ
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット (アングル) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m

価格要問合せ
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、 コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m

価格要問合せ
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、 ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート)M12、Bコード化、ケーブル長: 3m

価格要問合せ
PSS67 Supply Cable IN af, B, 3m
380259
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、 ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Bコード化、ケーブル長: 3m

価格要問合せ
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m
380253
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、 ソケット (アングル) M12、コネクタ (アングル) M12、Bコード化、ケーブル長: 3m

価格要問合せ
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、 ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Bコード化、ケーブル長:3m

価格要問合せ
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m

価格要問合せ
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m

価格要問合せ
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m

価格要問合せ
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください