閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"380000","name":"SafetyNET p Cable per mtr","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cURus |
技術データ
電気データ
定格電圧タイプU1 | DC |
定格電流 | 0.5 A |
ケーブルK1絶縁抵抗 | 500 MΩ×km |
標準特性インピーダンスK1導体抵抗 | 100 Ω |
環境データ
使用周囲温度 | -40 - 70 °C |
機械的データ
K1ケーブル素材 | Cu |
ケーブルK1絶縁材 | PE |
K1シールドの素材 | Sn |
ケーブルK1のカテゴリ | Cat5e |
絶縁ケーブル1の色 | RAL1003シグナルイエロー |
ケーブル絶縁1の素材 | PUR |
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | いいえ |
曲げ半径(設置時)K1 | 5 x Ø |
ケーブルK1最大外径 | 6.9 mm |
導体線径 | 0.35 mm² |
AWG K1配線接続線径 | 22 |
より線ケーブルK1 | 4つ星 |
シールド処理K1 | はい |
シールドタイプK1 | メッシュワイヤ |
コンダクタ数 | 4 |
ケーブルK1の認証 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-Style 20236 |
ハロゲンフリー | はい |
耐油性 | 耐性 |
不燃性 |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
実量 | 70 g |
総重量 | 70 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | いいえ |
REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
商用データ
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EANコード | 4046548054071 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060307 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003249 |
ボリューム | 0 |