閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"311074","name":"PSS SB BUSCABLE LC","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA |
技術データ
電気データ
データケーブルK1導体抵抗 | 86.1 Ω/km |
ケーブルK1絶縁抵抗 | 200 MΩ×km |
標準特性インピーダンスK1導体抵抗 | 100~120 Ω |
環境データ
使用周囲温度 | -20 - 80 °C |
機械的データ
ケーブルタイプK1 | TP-(ST)-C-PUR-H |
K1シールドの素材 | Sn |
絶縁ケーブル1の色 | RAL1003シグナルイエロー |
ケーブル絶縁1の素材 | PUR |
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | いいえ |
曲げ半径(設置時)K1 | 5 x Ø |
ケーブルK1最大外径 | 6.35 mm |
データケーブルK1絶縁材 | TPE-E |
電源ケーブルK1絶縁材 | PP |
データライン直径AWG K1 | 24 |
データケーブルK1接続線径 | 2×0.24 mm² |
UBケーブルK1接続線径 | 2×0.37 mm² |
シールドケーブルK1接続線径 | 1×0.37 mm² |
より線ケーブルK1 | ツイストペア2組 |
シールド処理K1 | はい |
シールドタイプK1 | メッシュワイヤ |
コンダクタ数 | 5 |
ケーブルK1の認証 | UL AWM-Style 20236 |
実量 | 65 g |
総重量 | 65 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | いいえ |
REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
商用データ
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EANコード | 4046548006568 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060307 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
ボリューム | 0 |