閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
速度監視モジュール用アダプタボックス、PNOZmulti Classic、3 x 15
ピン、D-Subコネクタ、2 xソケット、1 xコネクタ、DIN
レールに取り付け可。
価格要問合せ
15ピンケーブル、アダプタボックスPNOZ msi b1 (773880) 用D-Subコネクタ、
ケーブル長0.3 m。
価格要問合せ
25ピンケーブル、アダプタボックスPNOZ msi b1 (773883) 用D-Subコネクタ、
ケーブル長2.5 m。
価格要問合せ
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、25 ピン、
1,5 m、ケーブル出力右側。
価格要問合せ
速度監視モジュール用アダプタボックス、PNOZmulti Classic、3 x 25
ピン、D-Subコネクタ、2 xソケット、1 xコネクタ、DIN
レールに取り付け可。
価格要問合せ
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、Leroy対応。
価格要問合せ
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、5 m、Bosch Rexroth対応。
価格要問合せ
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、25ピン、
1.5 m、ケーブル出力左側。
価格要問合せ
チップカード用ブラケット、PNOZmulti、PSSu H PN、PSSu WR、PSSu WB用。
価格要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成