text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
4 個の商品が見つかりました
PNOZ m EF Multi Link
772120
PNOZ m EF Multi Link
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール 2つの小型安全コントローラPNOZmulti 2の 安全接続。

価格要問合せ
PNOZ m EF PDP Link
772121
PNOZ m EF PDP Link
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール、 安全分散型I/Oモジュール。

価格要問合せ
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION
772610
PNOZmulti 2用分散型入力/出力モジュール、保護等級Ip67、 接続モジュールPDP linkで接続、安全デジタル入力10点、 安全出力4点、出力8点を一般、テストパルスまたは24V出力としてコンフィグレーション可能、 5ピンM12 ...

価格要問合せ
PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION
772611
PNOZmulti 2用分散型入力/出力モジュール、保護等級Ip67、 ステンレス製コネクタ、接続モジュールPDPlinkで接続、安全デジタル入力10点、 安全出力4点、出力8点を一般、テストパルスまたは24V出力としてコンフィグレーション ...

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください