text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
33 個の商品が見つかりました
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、 自動/モニタリングスタート、UB 24 V AC/DC、幅: 45 mm、プラグイン ケージ式端子、非常停止 ...

価格要問合せ
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 2 N/O 自動/手動/モニタリングスタート、UB 24 V AC/DC、幅: 22.5 mm、プラグインスクリュー式端子、非常停止、安全扉の監 ...

価格要問合せ
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出無)、出力: 3 N/O 自動/手動/モニタリングスタート、UB 24 V AC/DC、幅: 45 mm 、スクリュー式端子付属、非常停止、安全扉の監視。 ...

価格要問合せ
PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c
774300
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 3 N/O、1 N/C、自動/手動スタート、UB 24 V AC/DC、 幅: 22.5 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、 安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c
774051
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 1 N/O、1 N/C、自動/手動スタート、UB = 24 V AC/DC、 幅: 22.5 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、安全扉、 フィードバックの監視。 ...

価格要問合せ
PNOZ X7 24VACDC 2n/o
774059
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 2 N/O、自動/手動スタート、UB 24 V AC/DC、幅 : 22.5 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、 安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ X9P 24DC 24-240VACDC 7no 2nc 2so
777606
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 7 N/O、2 N/C、2 SC、 自動/モニタリングスタート、UB 24~240 V AC/DC、幅: 90 mm 、プラグインスクリュー式端 ...

価格要問合せ
PNOZ X7P C 24VAC/DC 2n/o
787059
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 2 N/O、自動/手動スタート、UB 24 V AC/DC、 幅: 22.5 mm、プラグインケージ式端子、非常停止、 安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ X2.8P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
787302
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、 自動/手動スタート、UB 24~240 V AC/DC、幅: 22.5 mm、 プラグインケージ式端子、非常停止、安全 ...

価格要問合せ
PNOZ X2.8P C 24VACDC 3n/o 1n/c
787301
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、 自動/手動スタート、UB 24 V AC/DC、幅: 22.5 mm、プラグイン ケージ式端子、非常停止、安全扉、ライ ...

価格要問合せ
PNOZ X3.10P  C 24VACDC 3n/o 1n/c 1so
787314
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、自動/ モニタリングスタート、UB = 24 V AC/DC、幅: 45 mm、プラグイン スクリュー式端子、 ...

価格要問合せ
PNOZ X2P C 24VACDC 2n/o
787303
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有)、出力: 2 N/O、自動/モニタリングスタート、 UB 24 V AC/DC、幅: 22.5 mm、プラグイン ケージ式端子、非常停止、安全扉の監視。 ...

価格要問合せ
PNOZ X2.7P C 24VACDC 3n/o 1n/c
787305
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、モニタリングスタート、UB 24 V AC/DC、幅: 22.5 mm、プラグインケージ式端子、 非常停止、安全扉、ライ ...

価格要問合せ
PNOZ X2.3P C 24VACDC 3n/o
787304
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有)、出力: 3 N/O、自動/モニタリング スタート、UB = 24 V AC/DC、幅: 22.5 mm、プラグイン ケージ式端子、非常停止、安全扉の監視。 ...

価格要問合せ
PNOZ X2.7P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
787306
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、モニタリングスタート、UB = 24~240 V AC/DC、幅: 22.5 mm、プラグイン ケージ式端子、非常停止、 ...

価格要問合せ
PNOZ X2P C 48-240VACDC 2n/o
787307
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有)、出力: 2 N/O、自動/手動 スタート、UB = 48~240 V AC/DC、幅: 22.5 mm、プラグイン ケージ式端子、非常停止、安全扉の監視。 ...

価格要問合せ
PNOZ X3P  C 24-240VACDC 3n/o 1n/c 1so
787313
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、 自動/モニタリングスタート、UB 24~240 V AC/DC、幅: 45 mm、 プラグインケージ式端子、 ...

価格要問合せ
PNOZ X5 24VACDC 2n/o
774325
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出無)、出力: 2 N/O、自動/手動スタート、 UB 24 V AC/DC、幅: 22.5 mm、スクリュー式端子付属、 非常停止、安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ X2.2 24VAC/DC 2n/o
774607
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有)、出力: 2 N/O、自動/モニタリングスタート、UB = 24 V AC/DC、幅: 22.5 mm、スクリュー式端子付属、 非常停止、安全扉の監視。 ...

価格要問合せ
PNOZ X7P 24VAC/DC 2n/o
777059
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 2 N/O、自動/手動スタート、UB 24 V AC/DC、 幅: 22.5 mm、プラグインスクリュー式端子、非常停止、 安全扉の監視。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください