text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
42 個の商品が見つかりました
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 3 N/O、1 N/C、UB = 230 V AC、幅: 90 mm、スクリュー式端子 付属、非常停止、安全扉、フィードバックの監視。

価格要問合せ
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有)、出力: 7 N/O、1 N/C、1 SC、 自動/手動/モニタリングスタート、UB 24 V AC/DC、幅: 90 mm 、スクリュー式端子付属、非常停止 ...

価格要問合せ
PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c
774002
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 6 N/O、4 N/C、UB = 48 V AC、幅: 90 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、安全扉、フィードバック の監視。 ...

価格要問合せ
PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c
774006
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 6 N/O、4 N/C、UB = 230~240 V AC/DC、 幅: 90 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、安全扉、 フィードバックの ...

価格要問合せ
PNOZ X7 240VAC 2n/o
774057
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 2 N/O、自動/手動スタート、UB = 240 V AC、幅: 22.5 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、 安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ X7 120VAC 2n/o
774055
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 2 N/O、自動/手動スタート、UB = 120 V AC、幅: 22.5 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、 安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ X7 110VAC 2n/o
774053
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 2 N/O、自動/手動スタート、UB = 110 V AC、幅: 22.5 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、 安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ X7 115VAC 2n/o
774054
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 2 N/O、自動/手動スタート、UB = 115 V AC、幅: 22.5 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、 安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ X7 230VAC 2n/o
774056
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 2 N/O、自動/手動スタート、UB 230 V AC、幅: 22.5 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774081
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 7 N/O、1 N/C、1 SC、 自動/モニタリング/手動スタート、スタートアップテスト、UB = 42 V AC/24V DC、幅: 90 ...

価格要問合せ
PNOZ 11 110-120VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774085
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 7 N/O、1 N/C、1 SC 自動/手動/モニタリングスタート、スタートアップテスト、UB = 110~120 V AC/24 V DC、幅: ...

価格要問合せ
PNOZ 11 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774086
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、 自動/手動/モニタリングスタート、UB 230~240 V AC/24 V DC、 幅: 90 mm、スクリュー ...

価格要問合せ
PNOZ X8P 230VAC 3n/o 2n/c 2so
777768
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、2 N/C、2 SC、 自動/手動/モニタリングスタート、スタートアップテスト、UB = 230 V AC、 幅: 45 mm、スク ...

価格要問合せ
PNOZ X11P C 230-240VAC 7n/o 1n/c 2so
787086
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 7 N/O、1 N/C、2 SC、自動/ モニタリングスタート、UB = 230~240 V AC、幅: 90 mm、プラグイン ケージ式端子、 ...

価格要問合せ
PNOZ X11P C 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so
787080
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 7 N/O、2 N/C、2 SC、自動/ モニタリングスタート、UB = 24 V AC/DC、幅: 90 mm、プラグイン ケージ式端子、非常 ...

価格要問合せ
PNOZ X3 120VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774316
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、 自動/モニタリングスタート、UB 120 V AC/24 V DC、幅: 45 mm 、スクリュー式端子付属 ...

価格要問合せ
PNOZ X3 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774319
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、 自動/モニタリングスタート、UB = 240 V AC/24 V DC、幅: 45 mm、 スクリュー式端子 ...

価格要問合せ
PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774318
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、 自動/モニタリングスタート、UB 230 V AC/24 V DC、幅: 45 mm 、スクリュー式端子付属 ...

価格要問合せ
PNOZ X9 200-230VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so
774606
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 7 N/O、2 N/C、2 SC 自動/手動/モニタリングスタートおよび スタートアップテストによる自動スタート、UB 200~230 V AC/ ...

価格要問合せ
PNOZ X9 24VAC 24VDC 7n/o 2 n/c 2so
774609
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 7 N/O、2 N/C、2 SC 自動/手動/モニタリングスタートおよび スタートアップテストによる自動スタート、UB 24 V AC/DC、幅: ...

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください