text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
61 個の商品が見つかりました
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、 自動/モニタリングスタート、UB 24 V AC/DC、幅: 45 mm、プラグイン ケージ式端子、非常停止 ...

価格要問合せ
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 2 N/O 自動/手動/モニタリングスタート、UB 24 V AC/DC、幅: 22.5 mm、プラグインスクリュー式端子、非常停止、安全扉の監 ...

価格要問合せ
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有)、出力: 7 N/O、1 N/C、1 SC、 自動/手動/モニタリングスタート、UB 24 V AC/DC、幅: 90 mm 、スクリュー式端子付属、非常停止 ...

価格要問合せ
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出無)、出力: 3 N/O 自動/手動/モニタリングスタート、UB 24 V AC/DC、幅: 45 mm 、スクリュー式端子付属、非常停止、安全扉の監視。 ...

価格要問合せ
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 5 N/O、1 N/C、UB 24 V DC、幅 : 45 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c
774300
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 3 N/O、1 N/C、自動/手動スタート、UB 24 V AC/DC、 幅: 22.5 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、 安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774013
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 STD、 自動/手動スタート、UB 24 V DC、幅: 112.5 mm、 スクリュー式端子付属、非常停止、安全扉 ...

価格要問合せ
PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c
774009
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 6 N/O、4 N/C、UB = 24 V DC、幅: 90 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、安全扉、フィードバック の監視。 ...

価格要問合せ
PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c
774051
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 1 N/O、1 N/C、自動/手動スタート、UB = 24 V AC/DC、 幅: 22.5 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、安全扉、 フィードバックの監視。 ...

価格要問合せ
PNOZ 15 24VDC 3n/o 1n/o 1n/c
774050
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 N/O、1 SC、 自動/手動スタート、スタートアップテスト、UB = 24 V DC、幅: 90 mm 、スクリュ ...

価格要問合せ
PNOZ X7 24VACDC 2n/o
774059
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 2 N/O、自動/手動スタート、UB 24 V AC/DC、幅 : 22.5 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、 安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ X8P 24 VDC 3n/o 2n/c 2so
777760
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、2 N/C、2 SC 自動/モニタリングスタート、UB 24 V DC、幅: 45 mm、プラグイン スクリュー式端子、非常停止、安 ...

価格要問合せ
PNOZ X10.11P 24VDC 6n/o 4n/c 6LED
777750
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 6 N/O、4 N/C、 自動/モニタリングスタート、UB 24 V DC、幅: 90 mm、プラグイン スクリュー式端子、非常停止、安全扉、ラ ...

価格要問合せ
PNOZ X9P 24VDC 7n/o 2n/c 2so
777609
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 7 N/O、2 N/C、2 SC 自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 90 mm、プラグイン スクリュー式端子、非常停止 ...

価格要問合せ
PNOZ X9P 24DC 24-240VACDC 7no 2nc 2so
777606
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 7 N/O、2 N/C、2 SC、 自動/モニタリングスタート、UB 24~240 V AC/DC、幅: 90 mm 、プラグインスクリュー式端 ...

価格要問合せ
PNOZ X7P C 24VAC/DC 2n/o
787059
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 2 N/O、自動/手動スタート、UB 24 V AC/DC、 幅: 22.5 mm、プラグインケージ式端子、非常停止、 安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c
787100
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 3 N/O、1 N/C、自動/手動スタート、UB 24 V DC、 幅: 22.5 mm、ケージ式端子。

価格要問合せ
PNOZ X2.8P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
787302
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、 自動/手動スタート、UB 24~240 V AC/DC、幅: 22.5 mm、 プラグインケージ式端子、非常停止、安全 ...

価格要問合せ
PNOZ X2.9P C 24VDC 3n/o 1n/c
787300
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出無)、出力: 3 N/O、1 N/C、 自動/手動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインケージ式端子、非常停止、安全扉 ...

価格要問合せ
PNOZ X2.8P C 24VACDC 3n/o 1n/c
787301
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、 自動/手動スタート、UB 24 V AC/DC、幅: 22.5 mm、プラグイン ケージ式端子、非常停止、安全扉、ライ ...

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください