text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m

製品コード: 1803117
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector Sub-D9 female CAN network, length: 0.7 m.

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

 
コネクタタイプ1の形状 ストレート  
コネクタタイプ2の形状 ストレート  
ケーブルの長さ 0.7  m
絶縁ケーブル1の色 グレー  
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 いいえ  
シールド処理K1 はい  
シールドタイプK1 メッシュワイヤ  
実量 140  g
総重量 140  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EANコード 4046548028256  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242009  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
ボリューム 0