Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"1803117","name":"Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}

Skutečný produkt se může lišit
Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m
Kód materiálu: 1803117
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector
Sub-D9 female CAN network, length: 0.7 m.
Článek o postupném vyřazování
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
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Tvar konektoru typ 2 | přímý |
Délka kabelu | 0.7 m |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | šedá |
Schopnost tažení kabelu 1 | ne |
Odstínění K1 | ano |
Druh stínění K1 | Drátěné pletivo |
Čistá váha | 140 g |
Celková hmotnost | 140 g |
Životní prostředí
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242009 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC002584 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548028256 |
Svazek | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |