text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
4 個の商品が見つかりました
PSEN op4B-2-050/1
630800
安全ライトカーテン、タイプ4、PLe、ボディプロテクション、保護フィールド高さ 500 mm、ミューティング機能、供給電圧24V、M12コネクタ、 投光器: 4ピンおよび5ピン、受光器: 5ピンおよび8ピン、 接続ケーブルは装置に付属し ...

価格要問合せ
PSEN op4B-4-090/1
630802
安全ライトカーテン、タイプ4、PLe、ボディプロテクション、保護フィールド高さ 900 mm、ミューティング機能、供給電圧24V、M12コネクタ、 投光器: 4ピンおよび5ピン、受光器: 5ピンおよび8ピン、 接続ケーブルは装置に付属し ...

価格要問合せ
PSEN op4B-4-120/1
630803
安全ライトカーテン、タイプ4、PLe、ボディプロテクション、保護フィールド高さ 1200 mm、ミューティング機能、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 4ピンおよび5ピン、受光器: 5ピンおよび8ピン、 接続ケーブルは装置に付属して ...

価格要問合せ
PSEN op4B-3-080/1
630801
安全ライトカーテン、タイプ4、PLe、ボディプロテクション、保護フィールド高さ 800 mm、ミューティング機能、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 4ピンおよび5ピン、受光器: 5ピンおよび8ピン、 接続ケーブルは装置に付属してい ...

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください