text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit

製品コード: 504250
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点2点、角型、設計高さ13 mm、 IP6K9K、作動距離8 mm、PU = 1個 (アクチュエータ付き)、 10 mケーブル (PUR) 付き、ATEX認証。

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
ATEX  
electrosuisse  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
ECOLAB  
センサ原理 磁気  
コード化レベルISO 14119適合 Low  
EN 60947-5-3適合 PDDB  
直列接続に対応 いいえ  
ユニットタイプ ユニット  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
切替電圧 24  V
ATEX認証書番号 SEV 12 ATEX 0121 X  
ATEXカテゴリ ガス II 3G Ex mc IIC T6  
ATEXカテゴリ、埃 II 3D Ex mc IIIC T80℃  
ATEX応用分野X X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C  
使用周囲温度 -10 - 55  °C
周囲環境の適用規格 IEC 60068-2-30  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 60947-5-3  
耐震性を指定する規格 ... EN 60947-5-2  
加速度衝撃の適用規格1 30g  
汚染度 3  
保護構造、ハウジング  
 
タイプ1アクチュエータ PSEN 1.1-20  
センサはフラッシュマウント 可(取り付けガイドに従ってください)  
接続タイプ 10 mケーブル  
ケーブルライン Li9Y11Y 4 x 0.25 mm2  
ハウジング素材 (上部) PC  
高さ 36  mm
26  mm
奥行き 13  mm
実量 337  g
総重量 357  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EANコード 4046548044768  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272402  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002544  
ボリューム 0  
 

アクセサリ(オプション)

PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
プラグインコネクタ、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、 スクリュー接続、ねじリングの素材: CuZn ニッケルめっき、アウターケーブル径: 4~6mm
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
単方向スクリュー、単方向スロット、M4x16、ステンレス鋼、 PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN 1.1、PSEN 2.1、PSEN me1.x AS、 PSENme4。
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
プラグインコネクタ、5ピン、コネクタ (アングル) M12、Aコード化、 スクリュー接続、ねじリングの素材: CuZn ニッケルめっき、アウターケーブル径: 4~6mm
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
取り付けブラケットPSENmag、PU = 1個。
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
PSEN 1.1およびPSEN 2.1用スペーサ、PU = 10個。
PSEN reverse spacer
PSEN reverse spacer 534320
リバースマウントプレート、すべてのPSEN角型用、PU = 2個。