text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSS67 M12 connector,straight,male,5pole

製品コード: 380308
プラグインコネクタ、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、 スクリュー接続、ねじリングの素材: CuZn ニッケルめっき、アウターケーブル径: 4~6mm

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

 
定格電流 4  A
使用周囲温度 -40 - 85  °C
過電圧カテゴリ II  
汚染度 3  
保護構造、ハウジング  
コネクタタイプ1 5ピンM12 (オス) コネクタ  
コネクタタイプ1の形状 ストレート  
M12コネクタ1のコーディング Aコード化  
接点表面材1 CuSnZn  
ピンの素材 CuZn  
ハウジングの色 黒  
K1最大配線接続線径 0.75 mm²  
最大配線接続線径 AWG K1 18  
コネクタ1の認証 UL94 HB  
実量 21  g
総重量 23  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 6C  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
イミダゾリジン-2-チオン  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
96-45-7  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85369010  
UNSPSC 25 26121603  
EANコード 4046548055009  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
ボリューム 0