閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"504226","name":"PSEN 1.1a-20/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/1unit","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed EAC (ユーラシア) ECOLAB TÜV |
センサ原理 | 磁気 |
コード化レベルISO 14119適合 | Low |
EN 60947-5-3適合 | PDDB |
直列接続に対応 | いいえ |
ユニットタイプ | ユニット |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
切替電圧 | 24 V |
環境データ
使用周囲温度 | -10 - 70 °C |
周囲環境の適用規格 | IEC 60068-2-30 |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
許容動作高度ASL | 2000 m |
EMC試験の適用規格~ | EN 60947-5-3 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60947-5-2 |
加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
汚染度 | 3 |
保護構造、ハウジング |
|
機械的データ
タイプ1アクチュエータ | PSEN 1.1-20 |
センサはフラッシュマウント | 可(取り付けガイドに従ってください) |
接続タイプ | 5 mケーブル |
ケーブルライン | Li9Y11Y 4 x 0.25 mm2 |
ハウジング素材 (上部) | PBT |
高さ | 36 mm |
幅 | 26 mm |
奥行き | 13 mm |
実量 | 167 g |
総重量 | 207 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | いいえ |
REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EANコード | 4046548026627 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
ボリューム | 0 |
アクセサリ(オプション)
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
プラグインコネクタ、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、
スクリュー接続、ねじリングの素材: CuZn
ニッケルめっき、アウターケーブル径: 4~6mm
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
単方向スクリュー、単方向スロット、M4x16、ステンレス鋼、
PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN 1.1、PSEN 2.1、PSEN me1.x AS、
PSENme4。
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
プラグインコネクタ、5ピン、コネクタ (アングル) M12、Aコード化、
スクリュー接続、ねじリングの素材: CuZn
ニッケルめっき、アウターケーブル径: 4~6mm