text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
9 個の商品が見つかりました
PSEN sl-1.0 1.1 1actuator
570620
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: コード化、 IP67、包装内容=スタンダードアクチュエータ1個

価格要問合せ
PSEN sl-0.5 1.1 1actuator
570520
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング: コード化、 IP67、包装内容=スタンダードアクチュエータ1個

価格要問合せ
PSEN sl-1.0 VA 1actuator
570650
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: コード化、専用モデル: ステンレス製ベースプレート (1.4301)、IP67、 包装内容=アクチュエ ...

価格要問合せ
PSEN sl-1.0fm 1.1 1actuator
570622
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: コード化、IP67、包装内容=自在可動アクチュエータ1個

価格要問合せ
PSEN sl-0.5fm 1.1 1actuator
570522
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング: コード化、 IP67、包装内容=自在可動アクチュエータ1個

価格要問合せ
PSEN sl2-L-AL actuator
6N000026
安全ガードロック装置PSENslock2用アクチュエータ、アルミニウム製 ベースプレート、保持力2000 N

価格要問合せ
PSEN sl2-L-VA actuator
6N000027
安全ガードロック装置PSENslock2用アクチュエータ、ステンレス鋼製 ベースプレート、保持力2000 N

価格要問合せ
PSEN sl2-M-VA actuator
6N000028
安全ガードロック装置PSENslock2用アクチュエータ、ステンレス鋼製 ベースプレート、保持力1000 N

価格要問合せ
PSEN sl2-M-AL actuator
6N000025
安全ガードロック装置PSENslock2用アクチュエータ、アルミニウム製 ベースプレート、保持力1000 N

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください