text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
16 個の商品が見つかりました
PSENvip E
584200
PSENvip投光器。

価格要問合せ
PSENvip R
584100
PSENvip受光器。

価格要問合せ
PSENvip R LR
584101
PSENvip R LRは、PSENvip2システムの受光器 で、最大18 mの範囲に対応します。対応機器として、投光器PSENvipEが必要です。

価格要問合せ
PSENvip MS
583206
サポートアーム1セット (PSENvipをプレスに取り付け)。追加で PSENvip MB (583205) が必要です。

価格要問合せ
PSENvip AT mech
583204
調整テンプレート (ツールホルダへの取り付け)。(取り付け およびツール交換中のPSENvipの調整用)。

価格要問合せ
PSENvip TP
583200
機能の定期検査用PSENvipテストピース。

価格要問合せ
PSENvip MB
583205
アダプタピース1セット (PSENvip APを任意のブラケットに 取り付け)。

価格要問合せ
PSENvip AP
583202
PSENvip投光器および受光器用調整プレートセット。

価格要問合せ
PSENvip AT mag
583203
磁石付き調整テンプレート(取り付けおよびツール交換中の PSENvipの調整用)。

価格要問合せ
PSENvip AT spring mount
583207
上部ツールと下部ツールの間に配置する調整テンプレート(取り付け およびツール交換中のPSENvipの調整用)。PL e SIL 3。IEC 61496-1およびEN 12622に準拠した認証取得。

価格要問合せ
PSENvip AP2
583211
投光器PSENvip Eおよび受光器PSENvip R用取り付けプレートセット。

価格要問合せ
PSENvip AS2
583210
投光器PSENvip Eおよび受光器PSENvip R用取り付けプレートセット。

価格要問合せ
PSENvip AS2 E
583216
投光器PSENvip E用アクセサリ付き調整プレート。

価格要問合せ
PSENvip AS2 R
583215
受光器PSENvip R用アクセサリ付き調整プレート。

価格要問合せ
PSENvip IPM
584300
PSENvip2システム用曲げ角度測定用アドオンモジュール、 受光器 (PSENvip R、PSENvip R LR)、投光器 (PSENvip E)および専用モジュール PSSu K FAU Pによる構成

価格要問合せ
PSENvip IPM Set1
583992
PSENvip E、PSENvip R、PSENvip R LRの曲げ角度測定用モジュール 投光器、受光器、専用モジュールPSSu K FAU P、 ケージ式端子による構成

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください