閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
プラグインスクリュー式端子1セット、PNOZ mi1p、PNOZ mi2p、PNOZ mo1p、
PNOZ mo3p、PNOZ ml1p。
価格要問合せ
複数の
感圧安全マットをPNOZmultiシステムに接続して評価するためのインタフェースPSEN im1、寸法: 96 x 48 x 43.5 mm (高さx
幅x奥行き)、接続タイプ: ケージ式端子。
価格要問合せ
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、25ピン、
2.5 m、ケーブル出力右側、Siemens Heidenhain対応。
価格要問合せ
Siemens/Heidenhainエンコーダ用PNOZ ms1p/PNOZ ms2p用アダプタ、2.5 m。
価格要問合せ
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、15ピン、
2.5 m、ケーブル出力左側、Siemens Heidenhain対応。
価格要問合せ
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよびオープンエンド、PNOZ
msXpおよびPNOZ s30用、1.5 m。
価格要問合せ
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、Bosch Rexroth対応。
価格要問合せ
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、PMCtendo対応。
価格要問合せ
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび9ピンエンコーダ接続、
PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、7.5 m、ELAU対応。
価格要問合せ
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよびオープンエンド、PNOZ
msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m。
価格要問合せ
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、1.5 m、Bosch Rexroth対応。
価格要問合せ
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび9ピンエンコーダ接続、
PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、ELAU対応。
価格要問合せ
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよびオープンエンド、PNOZ
msXpおよびPNOZ s30用、5 m。
価格要問合せ
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、15ピン、
2.5 m、ケーブル出力右側、Siemens Heidenhain対応。
価格要問合せ
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、Rockwell対応。
価格要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成