閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"Z9000018","name":"RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780TC"]}
実際の製品は異なる場合があります
RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz
製品コード: Z9000018
RevPi Con M-Bus VHPを使用して、RevPi Connectに169 MHzワイヤレス
M-Busを装備できます。増設モジュールの前面には、アンテナ(アンテナはユニットに
付属していません) を接続するための
SMAソケットがあります。ハウジング寸法 (高さ×幅×奥行き): 96×22.5×
110.5 mm、保護等級: IP20。
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001604 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548096002 |
ボリューム | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 84714900 |
関税番号の種類 | TARIC |
使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)

Connector for CON Bridge Module
Z9000021
個々のRevolution Pi
モジュールを接続するためのConBridge用ジャンパ。RevPiCon増設モジュールに接続するRevPi Connect専用
。