text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

RevPi Con M­Bus VHP ext. module 169 MHz

Kód materiálu: Z9000018
S RevPi Con M-Bus VHP může být RevPi Connect vybaven s 169 MHz Wireless M-Bus. Na čele rozšiřovacího modulu se nachází zásuvka SMA pro připojení antény (anténa není součástí dodávky), rozměry pouzdra ...  Více

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

S RevPi Con M-Bus VHP může být RevPi Connect vybaven s 169 MHz Wireless M-Bus. Na čele rozšiřovacího modulu se nachází zásuvka SMA pro připojení antény (anténa není součástí dodávky), rozměry pouzdra (V x Š x H): 96 x 22,5 x 110,5 mm, krytí: IP 20.

Povolení CE  
UKCA  
 
Rozměr výška 96  mm
Rozměr šířka 22.5  mm
Rozměr hloubka 110.5  mm
Čistá váha 77  g
Celková hmotnost 87  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242290  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548096002  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 84714900  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

Connector for CON Bridge Module
Connector for CON Bridge Module Z9000021
Zásuvný můstek pro ConBridge pro projení jednotlivých modulů Revolution Pi. Vhodný pouze pro RevPi Connect ve spojení s rozšiřujícímimoduly RevPi Con .