text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
13 個の商品が見つかりました
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: 磁力、 インターロック接点1 N/C、1 N/O、ガードロック接点1 N/C、1 N/O、 供給電圧24 V AC/DC。

価格要問合せ
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
機械式安全扉システムPSENmech、M12接続8ピン、 インターロック原理: スプリング力、インターロック接点1 N/C、 ガードロック接点2 N/C、供給電圧24 V AC/DC。

価格要問合せ
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: スプリング力、 インターロック接点1 N/C、1 N/O、ガードロック接点1 N/C、1 N/O、 供給電圧24 V AC/DC。

価格要問合せ
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: スプリング力、 インターロック接点3 N/C、ガードロック接点1 N/C、供給電圧 24 V AC/DC。

価格要問合せ
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
機械式安全扉システムPSENmech、M12接続8ピン、 インターロック原理: 磁力、インターロック接点1 N/C、 ガードロック接点2 N/C、供給電圧24 V AC/DC。

価格要問合せ
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: スプリング力、 インターロック接点1 N/C、ガードロック接点3 N/C、供給電圧 24 V AC/DC。

価格要問合せ
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
機械式安全扉システムPSENmech、M12接続5ピン、 インターロック原理: 磁力、インターロック接点1 N/C、 ガードロック接点1 N/C、供給電圧24 V AC/DC。

価格要問合せ
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: 磁力、 インターロック接点1 N/C、ガードロック接点3 N/C、供給電圧 24 V AC/DC。

価格要問合せ
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
機械式安全扉システムPSENmech、M12接続5ピン、 インターロック原理: スプリング力、インターロック接点1 N/C、 ガードロック接点1 N/C、供給電圧24 V AC/DC。

価格要問合せ
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: 磁力、 インターロック接点3 N/C、ガードロック接点1 N/C、供給電圧 24 V AC/DC。

価格要問合せ
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: スプリング力、 インターロック接点2 N/C、1 N/O、ガードロック接点1 N/C、 供給電圧24 V AC/DC。

価格要問合せ
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: スプリング力、 インターロック接点2 N/C、ガードロック接点2 N/C、供給電圧 24 V AC/DC。

価格要問合せ
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: 磁力、 インターロック接点2 N/C、1 N/O、ガードロック接点1 N/C、 供給電圧24 V AC/DC。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください