閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"6L000013","name":"PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
製品コード: 6L000013
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: 磁力、
インターロック接点1 N/C、ガードロック接点3 N/C、供給電圧
24 V AC/DC。
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | いいえ |
REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EANコード | 4046548101423 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
ボリューム | 1.258 |
アクセサリ(オプション)
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
ケーブルリール、TPU/TPE-U、黄色RAL1003、8x0.25、ドラッグチェーン対応、シングルワイヤの色
: 白、茶、緑、黄、グレー、ピンク、青、赤、
ケーブル長: 200m