text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

Número do produto: 750601
Dispositivo de monitoramento de tensão PNOZsigma, para aplicações até PLe e SIL CL 3, UB = 100 a 240 V CA/CC, saídas: 3 normalmente abertos, 1normalmente fechado, 6 saídas auxiliares, largura: 90 mm, ...  Mais

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Dispositivo de monitoramento de tensão PNOZsigma, para aplicações até PLe e SIL CL 3, UB = 100 a 240 V CA/CC, saídas: 3 normalmente abertos, 1normalmente fechado, 6 saídas auxiliares, largura: 90 mm, terminais com parafuso de aperto conectáveis, ampliaçãocom expansões de contato PNOZsigma .

Homologação P_ZULASSUNG_CE  
P_ZULASSUNG_CCC  
P_ZULASSUNG_UKCA  
P_ZULASSUNG_cULus Listed  
P_ZULASSUNG_TÜV  
P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian)  
 
Função de U1 P_VERSORG_U_ZWECK_1_Device Supply  
Fonte de alimentação U1 (V) 100 - 240  V
Tipo de tensão alimentação U1 P_VERSORG_U_ART_1_AC/DC  
Absorção de potência AC 10.5  
Absorção de potência CC 8  
Circ. medição faixa (Hz) 50  
60  
Número de entradas 6  
Número de saídas do semicondut 6  
Tolerância ext. Tens. Semic.CC P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 %  
Sep.galv.não si. Saída semico. P_HI_HLA_TRENNUNG_GALVAN_ja  
Prot.curto circ. não si. HLA P_HI_HLA_KURZSCHLUSSFEST_ja  
Nível sinal a 1 não si. HLA P_HI_HLA_SIGNALPEGEL_HIGH_UB - 2,5 V DC bei 0,05 A  
Cat. utilização Norma CA/CC 1 P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1  
Tensão CA1 cont. segur. 250  
Corrente máx. CA1 cont. segur. 6  
Tensão CC1 cont. segur. 24  
Corrente máx. CC1 cont. segur. 6  
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1  
Tensão CA15 cont. segur. 230  
Corr. máx. CA15 cont. segur. 3  
Tensão CC13 cont. segur. 24  
Cont. de segurança: AC em UL P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_250 V AC G.U. (same polarity)  
Contatos de seg.: Pilot Duty P_SCHALT_SI_UL_PD_R300, B300 for NO contact only  
Material de contato do relé P_KONT_MAT_AgCuNi  
adic. Detalhes de cont.do relé P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au  
Tensão climática segundo... P_KLIMA_EN 60068-2-2  
P_KLIMA_EN 60068-2-1  
P_KLIMA_EN 60068-2-78  
P_KLIMA_EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Descrição da carga de umidade P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Condensação admissível? P_BETAUUNG_unzulässig  
EMV conforme norma... P_EMV_NORM_EN 60255-26  
P_EMV_NORM_EN 61326-3-1  
Oscilações conforme norma... P_UMW_SCHWING_EN 60255-21-1  
Cl. precisão teste oscil. P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHWING_Klasse 1  
Cl. precisão teste choques P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHOCK_Klasse 1  
Choque contínuo conf. norma1 P_ERDBEBEN_NORM_1_EN 60255-21-3  
Cl. precisão teste trem. terra P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_ERDBEBEN_Klasse 0  
Cl. precisão teste choq. cont. P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_D_SCHOCK_Klasse 1  
Dist. dielétrica e de fuga cf. P_LUFT_KRIECH_STRECK_EN 60255-27  
Categoria de sobretensão P_LUFT_KRIECH_UEBERSPG_III  
Grau de poluição dielétr. fuga P_LUFT_KRIECH_VERSCHM_2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu P_SCHUTZ_EINBAU_IP54  
Tipo de proteção caixa P_SCHUTZ_GEHAEU_IP20  
Tipo de proteção bornes P_SCHUTZ_KLEM_IP20  
Posição de montagem P_EINBAULAGE_beliebig  
Parte inf. material da caixa P_GEHAEUSE_MAT_U_PC  
Placa front. material da caixa P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Material caixa peça superior P_GEHAEUSE_MAT_O_PC  
Terminal de conexão P_ANSCHLUSS_KLEMME_Schraubklemme  
Tipo do terminal P_ANSCHLUSS_KLEMME_ART_steckbar  
Especif. para 1 cabo flex.AWG P_QUER_1L_AWG_24 - 12 AWG  
Dimensão altura 98  mm
Dimensão de profundidade 120  mm
Dimensão de profundidade 90  mm
Peso líquido 655  g
Peso bruto 665  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371801  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000019  
Função de referência ETIM EC001438  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548086126  
Volume 0.857  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1