text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

Numero dell'articolo: 750601
Dispositivo di monitoraggio della tensione PNOZsigma, per applicazionifino a PL “e” e SIL CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, Uscite: 3 NA, 1 NC, 6 uscite ausiliarie, Larghezza: 90 mm, morsetti a vite “plug...  Altri

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Dispositivo di monitoraggio della tensione PNOZsigma, per applicazionifino a PL “e” e SIL CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, Uscite: 3 NA, 1 NC, 6 uscite ausiliarie, Larghezza: 90 mm, morsetti a vite “plug-in”, espansione con espansionicontatti PNOZsigma.

Omologazione P_ZULASSUNG_CE  
P_ZULASSUNG_CCC  
P_ZULASSUNG_UKCA  
P_ZULASSUNG_cULus Listed  
P_ZULASSUNG_TÜV  
P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian)  
 
Scopo di U1 P_VERSORG_U_ZWECK_1_Device Supply  
Tensione di alimentazione (V) 100 - 240  V
Tipo tensione alimentazione U1 P_VERSORG_U_ART_1_AC/DC  
Potenza assorbita AC 10.5  
Potenza assorbita DC 8  
Circ. di mis. int. freq. (Hz) 50  
60  
Numero di ingressi 6  
N. uscite a semiconduttore 6  
Toll. tens. est. DC semicond. P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 %  
Isolam. galv. usc. SC non sic. P_HI_HLA_TRENNUNG_GALVAN_ja  
Prot.CC usc.semicond. non sic. P_HI_HLA_KURZSCHLUSSFEST_ja  
Liv.segn. in 1 usc.SC non sic. P_HI_HLA_SIGNALPEGEL_HIGH_UB - 2,5 V DC bei 0,05 A  
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1  
Tens. AC1 cont. di sicurezza 250  
Corr. max AC1 cont. di sic. 6  
Tens. DC1 cont. di sicur. 24  
Corr. max DC1 contatto di sic. 6  
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1  
Tens. AC15 cont. di sicur. 230  
Corr. max AC15 contatto di sic 3  
Tens. DC13 cont. di sicur. 24  
Contatti sicurezza: AC per UL P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_250 V AC G.U. (same polarity)  
Contatti sicurezza: Pilot Duty P_SCHALT_SI_UL_PD_R300, B300 for NO contact only  
Materiale contatti relè P_KONT_MAT_AgCuNi  
Dati suppl. contatti relè P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au  
Stress climatico secondo... P_KLIMA_EN 60068-2-2  
P_KLIMA_EN 60068-2-1  
P_KLIMA_EN 60068-2-78  
P_KLIMA_EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Indicazione umidità P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Condensazione ammessa P_BETAUUNG_unzulässig  
EMC sec. norma .... P_EMV_NORM_EN 60255-26  
P_EMV_NORM_EN 61326-3-1  
Vibrazioni sec. Norma ... P_UMW_SCHWING_EN 60255-21-1  
Cl. gravità test vibrazione P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHWING_Klasse 1  
Classe gravità test shock P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHOCK_Klasse 1  
Terremoto sec. norma 1 P_ERDBEBEN_NORM_1_EN 60255-21-3  
Cl. gravità test terremoto P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_ERDBEBEN_Klasse 0  
Cl. gravità test shock cont. P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_D_SCHOCK_Klasse 1  
Distanze in aria e superf.sec. P_LUFT_KRIECH_STRECK_EN 60255-27  
Categoria di sovratensione P_LUFT_KRIECH_UEBERSPG_III  
Grado contaminazione P_LUFT_KRIECH_VERSCHM_2  
Grado di protezione vano di mo P_SCHUTZ_EINBAU_IP54  
Grado di protez. custodia P_SCHUTZ_GEHAEU_IP20  
Tipo di protezione morsetti P_SCHUTZ_KLEM_IP20  
Posizione di montaggio P_EINBAULAGE_beliebig  
Materiale custodia parte inf. P_GEHAEUSE_MAT_U_PC  
Mater. custodia piastra front. P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Mater. custodia Parte super. P_GEHAEUSE_MAT_O_PC  
Morsetto di collegamento P_ANSCHLUSS_KLEMME_Schraubklemme  
Tipo di morsetto P_ANSCHLUSS_KLEMME_ART_steckbar  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG P_QUER_1L_AWG_24 - 12 AWG  
Altezza 98  mm
Larghezza 90  mm
Profondità 120  mm
Peso netto 655  g
Peso lordo 665  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS Sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371801  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001438  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548086126  
Volume 0.857  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1