Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
PMI v309 Profibus DP-Slave
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display, 32768 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485. Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Fieldbus: Profibus DP-Slave Frontpanel: Standard, eight keys ----------------------------------------
| Omologazione |
CE
cULus Listed |
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 4.8 W |
| Tipo display | TFT |
| Diagonale display | 3.5 Zoll |
| Risoluzione display | 320 x 240 |
| Profondità colore display | 32768 |
| Tipo display touch | Resistivo |
| Numero tasti | 8 |
| RAM | 64MB |
| N. di interfacce host USB | 2xUSB |
| N. interfacce Ethernet | 1 |
| Interfaccia fieldbus | PROFIBUS-DP-S |
| N. interfacce RS-232 | 1 |
| Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
| Altezza | 87 mm |
| Larghezza | 157 mm |
| Profondità | 76 mm |
| Peso netto | 980 g |
| Peso lordo | 1300 g |
Accessori obbligatori per il funzionamento
Accessori opzionali