text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMI v309 Profibus DP-Slave

제품 번호: 261003
GTIN: 
Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display, 32768 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485. Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x US...  추가 정보

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display, 32768 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485. Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Fieldbus: Profibus DP-Slave Frontpanel: Standard, eight keys ----------------------------------------

승인 CE  
cULus 등재  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 4.8  W
디스플레이 유형 TFT  
디스플레이 대각선 길이 3.5  Zoll
디스플레이 해상도 320 x 240  
디스플레이 색심도 32768  
터치스크린 타입 저항성  
키의 개수 8  
RAM 64MB  
USB 호스트 인터페이스 개수 2xUSB  
이더넷 인터페이스의 개수 1  
필드버스 인터페이스 PROFIBUS-DP-S  
RS 232 인터페이스의 개수 1  
대기 온도 0 - 50  °C
높이 직경 87  mm
폭 치수 157  mm
깊이 치수 76  mm
순중량 980  g
총중량 1300  g
 
 
 

필수적 액세서리

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, 액세서리, 공급 전압 커넥터 세트, 3핀, PMIvisu, PMIopen 및 PMImicro용, 3-파트, 커넥터, 소켓 및 브래킷으로 구성.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, 액세서리, 가스켓, 길이 1500mm, 폼 러버 소재, 3 mm, PMIvisu 및 PMIopen용(각각 15”, 12”, 10” 1개 또는 6.5” 및 5.7” 2개용으로 충분), PMImicro 및 PMImicro diag용 (각각 PMImciro diag 3개용으로 충분).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I) 310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I) 310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included. Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I) 310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included. Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO/PMI-PRO open Demo (D,GB,F,E,I)

선택적 액세서리

Support PMI 2,8"/7cm - 3,5"/9cm
Support PMI 2,8"/7cm - 3,5"/9cm 375255
Support for PMImicro, PMIvisu and PMIopen. For devices with 2,8"/7cm or 3,5"/9cm Display size